You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Технологии
  3. Индуктивные датчики "Kplus"

Одно расстояние срабатывания для всех металлов. Индуктивные датчики "Kplus".

Здесь находится самая важная информация:

  • Единственное расстояние срабатывания для надежного обнаружения всех металлов.
  • Компактные размеры корпуса для использования даже в местах с ограниченным доступом.
  • Устойчивая к электромагнитному полю технология датчика предотвращает ложное срабатывание.
  • Широкий диапазон температур для универсального применения.
  • Высокая степень защиты до IP 68 / IP 69K.

ifm electronic разработало эти датчики в частности для заводской автоматизации. Универсальный диапазон срабатывания для надёжного обнаружения всех металлов.

Компактные размеры корпуса датчика позволяют его применение в местах с очень ограниченным доступом. Новая, устойчивая к электромагнитному полю технология, предотвращает ложное срабатывание.

Стабильный поправочный коэффициент
Датчики "Kplus" прекрасно подходят для обнаружения алюминия, где стандартные датчики проявляют пониженный диапазон срабатывания. Постоянный диапазон срабатывания для всех видов металлов. Точный контроль быстро изменяющегося коммутационного состояния благодаря высокой частоте переключения.

Множество применений
Более того, мощные датчики устойчивы к магнитным полям благодаря новой технологии. Они работают с абсолютной точностью даже рядом с электрическими тормозами. Широкий диапазон температур -40…85 °C разрешает универсальное использование, а высокая степень защиты IP 68 / 69K обеспечивает постоянную надежность.

Индуктивные датчики - Группа продукции

В настоящее время практически невозможно назвать такую отрасль промышленности, в которой не применялись бы индуктивные датчики. В отличие от механических выключателей, они имеют замечательные свойства: бесконтактный принцип работы, износоустойчивость, высокая частота и точность переключений. А также, нечувствительность к вибрации, пыли и влаге. Индуктивные датчики бесконтактно обнаруживают все металлы.