You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Примеры применения - Системные решения
  3. Двигатель

Полная защита ваших двигателей. Составьте ваше решение в нескольких шагах.

Будьте спокойны: мониторинг и обслуживание электродвигателей на основе состояния.

Непрерывная диагностика:
Полный охват реальных часов работы.

Своевременное обнаружение:
Базовый мониторинг; дисбаланс вибрации, несоосность вала, повреждение подшипников качения, дисбаланс и износ обнаруживаются вовремя.

Максимальная эффективность:
Постоянная диагностика проблем с обмоткой или скопления грязи в электродвигателе с помощью измерения температуры.

Простая интеграция:
Предварительно сконфигурированные, интеллектуальные и комплексные решения для различных видов двигателей.

Нажмите здесь для конфигурации:

Это так просто:

  1. Сконфигурируйте ваше применение.
  2. Отправьте нам ваш запрос или закажите готовое решение через наш интернет-магазин.
  3. Скачайте ваш набор параметров.
  4. Быстрая и простая настройка системы мониторинга двигателей с помощью бесплатной программы ifm Application Package Assistant.
  5. Воспользуйтесь преимуществами мониторинга состояния вашего двигателя, вовремя обнаруживайте изменения и оптимизируйте производственные процессы и процессы технического обслуживания.

У вас возникли вопросы по поводу настройки или установки? Обращайтесь к нам!

Обзор компонентов и пошаговый ввод в эксплуатацию

Примеры применений для электродвигателей

Контроль трехфазных двигателей или двигателей переменного тока:

  • Везде, где необходимо обеспечить технологические возможности / работоспособность машин и установок
  • Мощность двигателя от 15 кВт до 50 МВт
  • Контроль всех приводов на критических для технологического процесса машинах и станциях в производственном процессе, например, в конвейерных системах или в машинах для хранения и поиска продукции.

Системное решение ifm для двигателей

  1. Датчики вибрации для винтового или клеевого крепления
  2. Индуктивный датчик для измерения скорости вращения
  3. Датчик температуры с преобразователем измеренных сигналов
  4. 24 В блок питания с функцией переключения режимов работы
  5. Оценочная электроника
  6. Соединительный кабель с разъемом

Дополнительное системное решение с аналитическим программным обеспечением
LR SMARTOBSERVER - визуализация и аварийный сигнал предустановлены

Снижение затрат
Техобслуживание по мере необходимости вместо фиксированных интервалов обслуживания.
Замену компонентов можно запланировать.

Предотвращение незапланированных простоев
Своевременное обнаружение дисбаланса вибрации, несоосности валов, повреждения подшипников качения, дисбаланса и износа компонентов.

Оптимизация процесса
Сбор и анализ данных. Очистка по мере необходимости благодаря постоянной диагностике.

Внедрение независимо от ИТ-отдела
Примеры применения: от датчика к оценке и сетевому анализу. Масштабируемый: данный пример можно использовать в других применениях и/или системах ERP.