You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Примеры применения - Системные решения
  3. Гидравлические насосные станции

Мониторинг и плановое предупредительное обслуживание гидравлических насосных станций

Непрерывная диагностика:
Мониторинг уровня в резервуарах, защита от сухого хода.

Раннее обнаружение:
Выявление нарушений потока и контроль уровня.

Максимальная эффективность:
Увеличение времени безотказной работы благодаря постоянной диагностике и контролю параметров процесса.

ifm решение - гидравлика
Мониторинг гидравлических насосных станций:

  • Измерение уровня в резервуаре
  • Температура в резервуарах гидравлических насосных станций
  • Обнаружение скорости потока в гидравлических насосных станциях
  • Измерение давления в гидравлической системе
  • Предотвращение переполнения - давление в гидравлической системе
  • Защита от сухого хода - обнаружение уровня в резервуарах
  • Обнаружение объёмного расхода гидравлического масла

Снижение затрат
Плановое предиктивное обслуживание по мере необходимости вместо фиксированных интервалов техобслуживания. Замену деталей можно запланировать.

Предотвращение незапланированных простоев
Базовый мониторинг, диагностика вибрации на подшипниках качения. Раннее обнаружение повреждения двигателя, сухого хода или кавитации.

Оптимизация процесса
Сбор и анализ данных. Техобслуживание по мере необходимости.

Внедрение независимо от ИТ-отдела
Пример применения от датчика до оценки и сетевого анализа.

От датчика к системе ERP
Можно использовать в других применениях и/или системах ERP.