You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Примеры применения - Системные решения
  3. Охлаждение

Полная защита ваших контуров охлаждения

Спокойствие: Мониторинг и плановое предупредительное обслуживание подачи охлаждающей воды

Непрерывная диагностика:
Контролируется не только передача тепла, но и текущее время работы.

Раннее обнаружение:
Обнаружение засорения и утечки или потери наконечника сварочной горелки.

Максимальная эффективность:
Постоянная диагностика загрязнения, например, фильтра или сварочной горелки.

Простая интеграция:
ifm обеспечивает отдельные решения, подходящие для различных типов контуров охлаждения.

Нажмите здесь для конфигурации:

Это так просто:

  1. Настройте свое приложение.
  2. Отправьте нам запрос или закажите настроенное решение напрямую в нашем интернет-магазине.
  3. Воспользуйтесь преимуществами мониторинга состояния вашей системы охлаждения, обнаруживайте изменения во времени и оптимизируйте процессы производства и технического обслуживания.

У вас есть вопросы по настройке или установке? Не стесняйтесь связаться с нами!

Обзор компонентов и пошаговый ввод в эксплуатацию

Примеры применения продукции ifm - применения
Мониторинг систем подачи охлаждающей воды, например, на:

  • термопластавтоматах (инжекционно-литьевых машин)
  • станках с охлаждением шпинделя
  • роботизированных сварочных автоматах
  • теплообменниках
  • всех машинах с охлаждением и обогревом

Примеры применения продукции ifm Охлаждение

  1. Расходомер
  2. Датчик температуры
  3. 24 В блок питания с функцией переключения режимов работы
  4. IO-Link мастер
  5. Соединительные кабели с разъемом ПО для настройки параметров оценочной электроники

Дополнительно
LR SMARTOBSERVER визуализация и аварийный сигнал

Снижение затрат
Плановое предиктивное обслуживание по мере необходимости вместо фиксированных интервалов техобслуживания. Замену деталей можно запланировать.

Предотвращение незапланированных простоев
Утечка в трубе или в системе гибких шлангов, перегибы в шланге или засорение частицами в контуре охлаждающей воды обнаруживаются на ранней стадии.

Оптимизация процессов
Сбор и анализ данных. Техобслуживание по мере необходимости.

Внедрение независимо от ИТ-отдела
Пример применения от датчика до оценки и сетевого анализа. Расширяемый: Можно использовать в других применениях и/или системах ERP.