1. Главная страница
  2. Энкодеры
  3. Инкрементальные энкодеры

Инкрементальные энкодеры

Никаких проблем с совместимостью и никакого сложного программирования! Новые инкрементальные энкодеры от ifm electronic предназначены для универсального использования благодаря интеллектуальному и функциональному исполнению, а также они отличаются превосходным соотношением цены и качества. Магнитный принцип действия обеспечивает точность, не уступающую фотоэлектрическим энкодерам и, в то же время, обладает высокой механической прочностью, характерной для магнитных систем. Программируемое разрешение и уровень сигнала. Благодаря широкому диапазону питающих напряжений энкодеров 4.75...30 В DC, они подходят для универсального применения.

  • Никакой потери значений: С помощью IO-Link энкодеры можно также сконфигурировать как однооборотные
  • Магнитная технология
  • Исполнения с вращаемым разъёмом М12
  • Исполнения совместимые с IO-Link и программируемые (Basic and Performance Line)
  • Варианты со сплошным валом с зажимным/синхро фланцом или полым валом
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Выход TTL или HTL
  • Исполнения с 2-цветным и вращаемым электронным отображением рабочих значений (Performance Line)
Исполнения
Тип Корпус Сплошной вал Полый вал Разрешение Характеристики

Performance Line
Ø в мм
58
Ø в мм
6
10
Ø в мм
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
до 10,000
импульсов/оборотов
• IO-Link
• разрешение и сигнал можно настроить
• 2-цветный дисплей
• доступны различные муфты

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
до 10,000
импульсов/оборотов
• IO-Link
• разрешение и сигнал можно настроить
• доступны различные муфты

Wet Line
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
до 10,000
импульсов/оборотов
• IO-Link
• разрешение и сигнал можно настроить
IP67
• доступны различные муфты

Performance Line

Энкодеры серии "Performance Line" со встроенной системой оценки сигналов для контроля скорости, функцией счётчика и определением направления вращения. Энкодеры обеспечивают простую настройку, индикацию положения с помощью дисплея, кнопок управления и интуитивной навигации в структуре меню. Диагностические данные и параметры надёжно передаются через IO-Link. Совместимы с концепцией Industry 4.0!

Режим энкодера

  • Отображение положения на основе разрешения, заданного через IO-Link

Режим счётчика

  • Энкодер считает до максимального значения, установленного через IO-Link (напр. 9999)

Режим контроля скорости вращения

  • Обороты в минуту [RPM] / частота [Гц]

Basic Line

Выгодное по цене исполнение без дисплея

  • Отображение положения на основе оборотов, установленных через IO-Link
  • Осевой или радиальный кабельный ввод
  • → Программируемый:
  • разрешение от 2 до 10 000 импульсов)
  • Выход TTL или HTL
  • Направление вычисления (по часовой стрелке/против часовой стрелки)

Wet Line

Инкрементальные энкодеры ifm из нержавеющей стали, для применения в качестве синхронизации конвейерной ленты, обеспечивают долгие интервалы в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря повышенной степени защиты IP 67 энкодеры подходят для применения во влажной среде в пищевой промышленности.

  • Длительный срок службы благодаря прочной нержавеющей стали и высокому сопротивлению к проникновению влаги со стороны вала
  • Хорошо видимая маркировка лазером
  • Варианты со сплошным валом с зажимным/синхро фланцом или полым валом
  • Удобная связь через IO-Link
  • Вращаемый разъём М12 можно использовать радиально или аксиально