You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Энкодеры
  3. Абсолютные энкодеры

Абсолютные энкодеры

Абсолютные энкодеры обеспечивают абсолютное цифровое значение для положения вала для одного оборота (однооборотные) или нескольких оборотов вала (многооборотные).

  • Вывод выдаётся в бинарном виде. Чем больше количество байтов, тем больше разрешение
  • Оптическая технология
  • Однооборотные RN*, Многооборотные RM*
  • Разрешение: 13, 24 и 25 байтов
  • Исполнения с разъёмом, кабелем или клеммной коробкой
  • Варианты со сплошным валом с зажимным/синхро фланцом или полым валом
  • Интерфейсы: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen DeviceNet
Versions
Тип КорпусØ Сплошной вал Ø Полый вал Ø Разрешение Характеристики

Абсолютный
однооборотный
58 мм 6 мм
10 мм
- 13 байтов • разрешение и сигнал можно настроить
• Profibus и Can интерфейс

Абсолютный
многооборотный
36.5 мм
42 мм
58 мм
6 мм
10 мм

12 мм
24 байтов
25 байтов
• разрешение и сигнал можно настроить
• Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI и интерфейс CANopen

Абсолютные многооборотные энкодеры

  • Определяют точное положение снимая код на диске в независимости от количества оборотов
  • Энкодеры выдают уникальное кодированное значение состоящее из положения на диске (разрешение) и положения зубчатой передачи (обороты).

Абсолютные энкодеры доступны с параллельными, последовательными или полевыми шинами для передачи данных о положении вала.

  • Абсолютные энкодеры с параллельными выходами требуют выход для каждого бита информации. Например, абсолютный энкодер с 12-битным параллельным выводом потребует 12 отдельных выходов для передачи данных. Данный энкодер будет иметь разрешение 4096.
  • Данные о положении энкодера можно также передавать через синхронный серийный интерфейс (SSI).

Стандартные полевые выводы абсолютных энкодеров состоят из DeviceNet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP и EtherCAT.

Абсолютные однооборотные энкодеры

  • Определяют точное положение снимая код на диске
  • Абсолютные однооборотные энкодеры обеспечивают уникальное кодированное значение для каждого приращения на валу, они исползуются в применениях, в которых вал не вращается на больше, чем 360 °.
  • В случае отключения электричества, уникальное положение вала сохраняется в абсолютных энкодерах. Поэтому нет необходимости возвращаться в "первоначальное положение", чтобы определить положение вала.

 

При использовании с IO-Link все инкрементальные энкодеры от ifm раотают как абсолютные однооборотные энкодеры. Они обнаруживают и сохраняют свои значения положения, даже если отключается питание.