1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Электронная система обработки импульсных сигналов с сенсорным дисплеем

Электронная система обработки импульсных сигналов с сенсорным дисплеем

Многофункциональный дисплей: скорость, время, счетчик

  • Четкий дисплей
  • 4 коммутационных выхода и / или аналоговый выход (В или мА)
  • Частота входного сигнала 250 кГц
  • Входы PNP, NPN или NAMUR
  • Сенсорный дисплей и четкий шрифт для интуитивной настройки

Универсальная оценка импульсов
Многофункциональный дисплей отображает различные единицы измерения в промышленной автоматизации. Он использует принцип измерения интервала для обработки импульсов. Масштабированный коэффициент разрешает вычисление, отображение и преобразование скорости (вращения) и времени обработки и т. д. в аналоговый сигнал. Прибор может также работать как счетчик или промышленный таймер.

Высокая производительность
Пять различных режимов работы, аналоговые и коммутационные выходы, а также удобный дисплей делают многофункциональный дисплей подходящим для различных применений в промышленной автоматизации.