1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры с разъёмом DEUTSCH-, AMP или M12

Датчики температуры с разъёмом DEUTSCH-, AMP или M12

Датчики температуры для подвижной техник

  • Компактное исполнение с присоединением к процессу G 1/4
  • Fast response time T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • Глубина установки 25...200 мм
  • Диапазон измерения -50...150 °C
  • Прочный корпус из нержавеющей стали

Миниатюризация для подвижной техники
Разъемы DEUTSCH, AMP или M12 новых датчиков температуры TA/TU/TM разрешают быструю и простую установку в подвижной технике. Их компактный корпус обеспечивает, что датчики идеально подходят для применения в местах с ограниченным пространством.

Области применения
Датчики типа TA/TU/TM предназначены для применения в подвижной технике, особенно в гидравлике и пневматике с высоким рабочим давлением. Высокая устойчивость к ударам и вибрации, высокая степень защиты, высокая устойчивость к ЭМС и соответствие с Е1, делает датчик PU особо подходящим для использования в подвижной технике.