1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчик температуры с IO-Link и коммутационными выходами

Датчик температуры с IO-Link и коммутационными выходами

Два датчика температуры в одном​

  • Два в одном: рабочие значения плюс два коммутационных выхода
  • Диапазон измерения -50...150 °C
  • IO-Link для простой, удаленной настройки
  • Высочайшая точность +/- 0.3 K
  • Защита от непреднамеренного внесения изменений

Гибкий в использовании
Функциональность датчика температуры TV впечатляет. Благодаря компактным размерам корпуса, датчик TV можно установить в места с ограниченным пространством для установки. Датчик имеет две точки переключения, работает с высочайшей точностью и его можно просто и быстро настроить с помощью LINERECORDER SENSOR.

Эффективный и надежный благодаря IO-Link
Благодаря IO-Link новый датчик температуры постоянно передает рабочие значения параметров и другие важные данные, напр. мин. / макс. температуру.
Более того, цифровые результаты измерения более точные, так как потери данных в процессе преобразования преобразователями D/A или внешних воздействий (напр. длина кабеля) отсутствуют. Приборы с предустановленными диапазонами измерения (начальная и конечная точка аналогового сигнала) больше не нужны, потому что реальное рабочее значение переносится. Вскоре стандартные передатчики уйдут в прошлое.