1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. 200°C под 2 с: Быстрый преобразователь температуры в гигиеническом исполнении

200°C под 2 с: Быстрый преобразователь температуры в гигиеническом исполнении

Компактное исполнение с превосходной динамикой срабатывания и расширенным диапазоном измерения

  • Диапазон измерения -50...200 °C, масштабируемый с помощью IO-Link 1.1
  • Очень короткое время реакции: T05 / T09 = < 0.5 с / < 2 с
  • Отображение рабочего состояния с помощью светодиода
  • Исполнения с различными присоединениями к процессу в гигиеническом исполнении
  • Различная глубина установки 25...150 мм

Аналоговый и IO-Link
Преобразователь температуры с аналоговым выходом 4...20 мA. Параметры настраиваются с помощью встроенного интерфейса IO-Link.

Быстрый и точный
Измерительный элемент Pt1000 класса А, обладает высокой точностью благодаря заводской калибровке.
Кроме широкого диапазона измерения, преимуществом является исключительно малое время отклика. Благодаря этому, датчик подходит для использования во всех высокоточных скоростных процессах в гигиенических применениях.

Понятный и гибкий
Светодиод ясно сигнализирует готовность к работе. Компактное исполнение, встроенное присоединение к процессу и различные длины зонда делают применение простым и универсальным.