1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Современная классика: новый датчик температуры типа TN

Современная классика: новый датчик температуры типа TN

Проще в использовании и с улучшенной визуализацией

  • Диапазон измерения -50...150 °C, время отклика T05 / T09 = 1с / 3с.
  • Четкое отображениe допустимого диапазона: программируемый красно-зелёного дисплей
  • Быстрое и простое управление с помощью 3 кнопок и VDMA меню
  • Исполнения с аналоговым выходом (4...20 мA / 0...10 В) или коммутационным выходом (2 x Н.О./Н.З.).
  • Визуализация состояния переключения с помощью хорошо видимых светодиодов

Быстрый и устойчивый
Компактные датчики температуры типа TN отличаются отличным временем реакции, высокой устойчивостью к давлению и адаптивным подключением. Датчики выдерживают использование при температуре до 150°C и высокую нагрузку давления до 300 бар. Диапазон измерения масштабируется.

Обновление классики
Новинка - быстрое и простое управление с помощью трех кнопок. Дисплей можно переключать с “красной” индикации на переменную индикацию “красный-зелёный“.
Таким образом, можно определять коммутационное состояние. Головку датчика можно вращать, что обеспечивает оптимальную читаемость в любом положении. Маркировка датчика выгравирована лазером на корпусе из нержавеющей стали, что разрешает идентификацию датчика даже через много лет.