1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Постоянное измерение уровня в тяжелых условиях эксплуатации

Постоянное измерение уровня в тяжелых условиях эксплуатации

Новое исполнение датчика уровня LR а расширенными функциями

  • Регулировка установки разрешает монтаж в независимости от положения
  • Температура измеряемой среды до 100 °C
  • Функция моделирования упрощает проверку программного обеспечения производства
  • Автоматическое обнаружение длины зонда
  • Длина зонда 15...200 см

Приложение
Сложные условия эксплуатации или высокая температура не влияет на датчик LR2050. Установка в ограниченном пространстве или обнаружение масел с помощью коаксиальной трубки не проблема для датчика LR.
Датчик LR гибко адаптируется к любому применению благодаря возможности регулировки установки и модульной концепции.

Успешный благодаря модульной концепции
Зонды можно укорачивать или заменять, таким образом LR снижает занятость склада и упрощает замену.

Удобная настройка
Даже до установки пользователь может настроить параметры с помощью кнопок или через IO-Link на ПК. При необходимости можно произвести настройку установки на месте с помощью кнопок.

Принадлежности (заказываются отдельно):