1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Новые мехатронные встраиваемые датчики потока с дисплеем

Новые мехатронные встраиваемые датчики потока с дисплеем

Интеллектуальный датчик потока с обратным поршнем

  • Оптимизированы для воды и масла
  • Встроенное измерение температуры
  • Ни каких впускных и выпускных труб не требуется
  • При изменении рабочих значений можно настроить изменение цвета красный / зелёный
  • Быстрое время отклика < 10 мс

Мехатронный датчик потока
Мехатронный датчик потока работает на принципе подпружиненного поршня: Этот поршень, расположенный в седле корпуса клапана, приподнимается потоком жидкости, встречая сопротивление пружины.
Положение поршня определяется датчиком магнитного поля с помощью аналогового выходного сигнала. При снижении потока пружина действует на клапан и возвращает его в исходное положение. Это даёт возможность независимого монтажа датчика и предотвращает обратный поток. Головку датчика можно вращать на 360°, что позволяет считывание значений в любом положении.