1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Компактный мехатронный встраиваемый датчик потока с предотвращением противотока

Компактный мехатронный встраиваемый датчик потока с предотвращением противотока

Новый датчик потока теперь также для наименьшего количества

  • Диапазон измерений от 0.2 до 4 л/мин
  • Компактное исполнение
  • Быстрое время отклика ≤ 10 мс
  • Ни каких впускных и выпускных труб не требуется
  • Независимый от колебания давления и температуры

Мехатронный датчик потока
Новый мехатронный датчик потока серии SBY использует принцип подпружиненного поршня. Этот поршень, расположенный в седле корпуса клапана, приподнимается потоком жидкости, встречая сопротивление пружины.
В случае бинарного выхода, положение измерительного поршня регистрируется с помощью индуктивного датчика. Сопротивление пружины приводит к надежному возвращению поршня в исходное положение в случае снижения потока. Благодаря этому возможна свободная установка датчика потока и предотвращение противотока.
Точки переключения настраиваются по отдельности и устанавливаются с помощью регулировочного винта. Прочное механическое исполнение обеспечивает надёжное функционирование в суровых условиях эксплуатации. Приборы не нуждаются в техническом обслуживании.