1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Калориметрический датчик потока для жидких и газообразных сред

Калориметрический датчик потока для жидких и газообразных сред

Новый стандарт в измерении теплового потока

  • Оптимизирован для воды, масел, гликоля и воздуха
  • Быстрое время отклика и встроенное измерение температуры
  • При изменении рабочих значений можно настроить изменение цвета дисплея красный / зелёный
  • Внутренний диаметр трубы по выбору от 15 до 400 мм
  • Корпус с шарнирным поворотным механизмом

Принцип измерения
Датчик расхода SA работает по калориметрическому принципу измерения. Два измерительных элемента вместе с источником тепла находятся на измерительном наконечнике. Используется физический принцип, по которому среда поглощает и отводит энергию тепла. Текущее изменение температуры показывает изменение потока.

Функция прибора
Новый датчик типа SA предназначен для обнаружения и измерения потока и температуры даже в трубах с большим внутренним диаметром трубы до 400 мм. Благодаря чему, его можно использовать для различных применений. Коммутационные выходы, аналоговые сигналы и IO-Link предоставляют различные возможности для обработки сигналов. Это значит, что пользователь оснащен всем необходимым для Индустрии 4.0.