1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчик уровня с концепцией модульного преобразователя

Датчик уровня с концепцией модульного преобразователя

Надёжное и точное обнаружение среды в гигиенических областях промышленности

  • Регулировка установки для оптимальной настройки по месту установки
  • Резьба Aseptoflex Vario для множества присоединительных адаптеров
  • Длина зонда 15...200 см
  • Подходящий для температуры среды до 150 °C

Универсальность в использовании
В маленьких резервуарах для хранения, компенсационных резервуарах, сепараторах или в процессах розлива: датчик типа LR не ограничен в возможностях применения! Даже неблагоприятные условия эксплуатации, такие как пена или высокая температура, не оказывают влияние на точность определения уровня.

Успешный благодаря модульной концепции
Зонды можно укорачивать или изменять, таким образом LR снижает занятость склада и упрощает замену. Просто подсоедините IO-Link – и трудоёмкая настройка параметров прибора навсегда уйдёт в прошлое!

Стойкие материалы
Высококачественные материалы, такие как PEEK и EPDM в качестве уплотнителей или корпус из высококачественной нержавеющей стали подходят для внутренней и внешней мойки и противостоят самым неблагоприятным условиям эксплуатации.