1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Гидростатическое измерение уровня для различных применений

Гидростатическое измерение уровня для различных применений

Погружаемый датчик давления из высококачественной нержавеющей стали с различными материалами кабеля.

  • PUR или FEP кабель с высокой устойчивостью к среде
  • Исполнение с сертификатом АТЕХ для группы I, кат. M1 и группы II кат. 1G и 1D.
  • Хорошая точность и долговременная стабильность
  • Компенсация давления происходит с помощью специального кабеля с встроенной по всей длине компенсационной трубкой

Область применения
Погружные датчики давления серии PS используются для измерения в контейнерах, резервуарах, скважинах, проточной воде, буровых скважинах и станциях водоочистки. Точность 0,5 % и долговременная стабильность 0,2 % в год способствует надёжности функционирования датчика.

Прочные, надежные и гибкие
Все погружаемые датчики давления имеют прочный корпус из нержавеющей стали. Для стандартного применения можно использовать выгодный по цене кабель из полиуретана. Для применения, где необходима высокая устойчивость к среде (напр. гидросмесь, масла или топливо) предлагается кабель из FEP.
Погружные АТЕХ датчики давления серии PS3ххА предназначены для измерения уровня во взрывоопасных зонах. Датчики можно использовать в зоне 0, 1, 2 или в зонах 20, 21, 22, а также в горнодобывающей промышленности. Разрешение GL допускает применение датчиков в морском секторе.