1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Встраиваемые вихревые датчики расхода с дисплеем

Встраиваемые вихревые датчики расхода с дисплеем

Альтернативный вариант: датчик "Vortex" в качестве альтернативы лопатoчных датчиков расхода

  • Встроенное измерение температуры
  • Электронно поворотный цветной дисплей
  • По выбору поворотное присоединение к процессу G или R
  • При изменении рабочих значений можно настроить изменение цвета красный / зелёный
  • Может быть применен для измерения расхода водных растворов как с наличием, так и с отсутствием электропроводности (напр. деионизованная вода)

Турбулентность как метод измерения расхода жидкости
Измеряемая среда, протекающая внутри прочного корпуса (через измерительную трубку), генерирует различное количество вихрей, в зависимости от скорости потока. Вихри регистрируются с помощью пьезокерамического датчика. Если поперечное сечение трубы заранее известно, то в зависимости от количества зарегистрированных вихрей можно определить скорость потока.
Этот принцип измерения скорости потока, известный как "Vortex" (или «вихревой принцип»), практически не зависит от колебания давления и температуры среды. Это предполагает простую конструкцию датчика и, таким образом, обеспечивает невысокую стоимость при производстве датчиков для измерения скорости потока.
Текущие значения потока и температуры передаются в виде стандартного токового сигнала (4...20 мА), частотного сигнала, коммутационного выхода или через IO-Link.