You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики Kplus для заводской автоматизации с поправочным коэффициентом K=1

Индуктивные датчики Kplus для заводской автоматизации с поправочным коэффициентом K=1

Один диапазон срабатывания для всех типов металла

  • Один диапазон срабатывания для надёжного обнаружения всех типов металла
  • Компактные размеры корпуса для использования даже в местах с ограниченным доступом
  • Устойчивая к электромагнитному полю технология датчика предотвращает ложное срабатывание
  • Корпус из высококачественной нержавеющей стали
  • Высокая надежность благодаря степени защиты IP 65 / IP 69K

Постоянный поправочный коэффициент
Датчики ”Kplus“ имеют одинаковый диапазон срабатывания для всех типов металла. Прекрасно подходят, например, для обнаружения алюминия, где стандартные датчики проявляют пониженный диапазон срабатывания. Высокая частота переключения позволяет контроль быстро меняющихся процессов. Прочный корпус из нержавеющей стали позволяет надёжную работу в среде с маслом и СОЖ. Широкий температурный диапазон работы и высокая степень защиты допускает универсальное использование новых индуктивных датчиков серии ”Kplus“.