1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Новые ультразвуковые датчики

Новые ультразвуковые датчики

Обнаружение объектов на больших расстояниях и сложных поверхностей​

  • Пластмассовый корпус М18 доступен в двух исполнениях - длина 60 мм и 98 мм.
  • Большое расстояние срабатывания от 300 мм до 2200 мм
  • Звуковые вибрации датчика уменьшают отложения грязи
  • Цифровой и аналоговый выход для измерения предельного уровня и расстояния
  • Простая настройка с помощью кнопки обучения илипровода обучения

Альтернатива для сложных поверхностей
Ультразвуковые датчики излучают и принимают звуковые волны в ультразвуковом диапазоне. Распознаваемый объект отражает звуковые волны и информация о расстоянии определяется с помощью измерения времени пролёта звука. По сравнению с фотоэлектрическими датчиками цвет, прозрачность или блеск поверхности объекта неважны. Блистерные упаковки в упаковочных технологиях или, например, прозрачные пластиковые миски в пищевой промышленности надёжно обнаруживаются.

Высокая производительность
Ультразвуковые датчики М18 от ifm предоставляют очень маленькую слепую зону и большое расстояние срабатывания, чего обычно можно достичь только с помощью датчиков значительно большего размера.Датчики работают надёжно даже в сильно загрязненных местах, поэтому их можно использовать в применениях, в которых использование фотоэлектрических датчиков ограничено.