1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики давления до 500 бар для обнаружения стали

Датчики давления до 500 бар для обнаружения стали

Новые, устойчивые к давлению датчики позиционирования

  • Металлическая чувствительная поверхность для тяжелых условий эксплуатации
  • Высокое разрывное давление 2000 бар для корпуса М12
  • Стандартные корпуса М12 и М14
  • Лучшая производительность за приемлемую цену
  • Большой резерв по нагрузке: выдерживает 10 миллионов циклов давления

Принцип измерения датчиков
Новый принцип работы датчика основан на магнитно-индуктивной технологии, которая обнаруживает только ферромагнитные металлы (напр. сталь). Датчик устанавливается заподлицо. Даже в случае установки глубже, чем заподлицо датчик обнаруживает мишень из стали и показывает надежное коммутационное поведение с диапазоном чувствительности 1,8 мм. Уплотнительное и опорное кольцо используются для герметизации от зоны высокого давления.

Примеры применения
Кроме использования в качестве предельных переключателей в гидравлических цилиндрах, датчик можно также использовать в других гидравлических компонентах, например клапанах и насосах.
Он также используется в машиностроении, например, в литье пластмасс под давлением или в перерабатывающей промышленности. Новая серия датчиков MFH и М9Н предлагает впечатляющую производительность за привлекательную цену.