You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Измерительные световые решетки для простого мониторинга объектов во внутренней логистике

Измерительные световые решетки для простого мониторинга объектов во внутренней логистике

  • Простое определение размеров объектов во внутренней логистике без сложного программирования
  • Высокое разрешение для точного обнаружения объектов

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • Простая интеграция благодаря стандартизированному интерфейсу IO-Link
  • Выборочная оценка лучей для определения размеров или расстояний между объектами

Для оптимизации логистических процессов

Измерительные световые решетки идеально подходят для мониторинга процессов внутренней логистики. Предоставляется оценка того, сколько и какие световые лучи перекрываются, и ее можно использовать для определения того, находятся ли перемещаемые объекты в правильном и безопасном транспортном положении. Расстояние между лучами 10 миллиметров позволяет точно определять высоту и ширину поддонов, пакетов и ящиков.

Мониторинг скорости с помощью IO-Link

Через IO-Link с помощью многолучевой системы можно передавать пять различных измеренных значений. Высота, положение, а также контур одного или нескольких объектов могут быть получены из этих значений. Более того, для обслуживания по мере необходимости определяется и передается в цифровом виде диагностическая информация о часах работы.

Продукция

Принадлежности