1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Ключ к промышленному интернету вещей (IoT)

Ключ к промышленному интернету вещей (IoT)

  • Предустановленный, СИМ-карта не требуется
  • Веб-панель для визуализации и анализа облачных данных
  • Емайл или текстовое сообщение при превышении пределов

Улучшенная производительность благодаря IO-Link

  • IO-Link данные датчика отправляются прямо через мобильную сеть в облачное хранилище
  • Можно подключить два датчика с IO-Link

Облачное подключение для всех датчиков с IO-Link
Шлюз IoT распознает до двух подключенных датчиков с IO-Link и автоматически отправляет их рабочие данные через мобильную сеть GSM в облако, где хранятся данные. Пользователь может визуализировать и анализировать данные через веб-панель.

Аварийные сигналы отправляются в виде текстового сообщения или е-мейла
Для установки предельных значений достаточно несколько щелчков мышью. В случае превышения или не достижения установленных значений, оператор установки получит предупреждение по электронной почте или с помощью текстового сообщения.

Экспорт
Данные от всех датчиков можно в любое время суммировать и экспортировать автоматически в виде отчета.

От датчика к IoT
Информацию о датчике можно собирать напрямую, и отправлять в облако без необходимости подключения к контроллеру, ПК или корпоративной сети. Кроме напряжения питания и доступности сети GSM, шлюз не требует никакой инфраструктуры. Как и все продукты ifm, это прочное устройство с высокой степенью защиты IP 65. Следовательно, его можно использовать в тяжелых промышленных условиях.

Примеры применения
Шлюз подходит для всех применений, которые в первую очередь не требуют постоянной передачи измеренных значений в режиме реального времени. Шлюз можно даже использовать для мониторинга и оценки удаленных частей предприятия, которые не подключены к инфраструктуре компании.

Например:

  • Мониторинг резервуара с помощью емкостного датчика уровня типа KQ10xx
  • Измерение потребления сжатого воздуха и мониторинг утечки с помощью расходомера сжатого воздуха типа SDxxxx
  • Мониторинг вентилятора с помощью датчиков вибрации типа VVBxxx
  • Мониторинг клапанов с помощью датчика клапана типа MVQxxx