Три точки переключения - один датчик
Непрерывный мониторинг состояния резервуара - пустой или переполненный
Датчик KQ10 "видит" через все неметаллические стенки, и бесконтактно обнаруживает гранулы или жидкости. Соответственно техобслуживание не требуется. Рабочие значения 0...100% можно постоянно передавать через IO-Link по всей длине датчика (250 мм) без мертвой зоны. 20 светодиодов отображает реальный уровень внутри резервуара прямо на датчике. Если соединить несколько датчиков KQ10, то можно соответствующим образом увеличить диапазон измерения.
Три точки переключения - одни датчик
В местах, где обычно требуется три датчика, можно с помощью одного датчика отслеживать три точки уровня, и одновременно непрерывно контролировать диапазон. Настроить можно точки переключения и другие функции как, Н.З. / Н.О., гистерезис или ориентацию и зону обнаружения датчика.
Контроль уровня по точкам и непрерывный контроль уровня
В отличие от традиционного решения с двумя датчиками предельного уровня, один на нижнем конце (пустой резервуар) и один на верхнем конце (переполнение) резервуара, один единственный датчик KQ10 имеет три точки переключения, чтобы отобразить пустое, полное и переполненное состояние. Это снижает количество датчиков и сложность установки. Более того, датчик непрерывно измеряет уровень в диапазоне 250 мм и передаёт его значение вместе с коммутационными состояниями в процентном значении через IO-Link. Лёгкие отложения на внутренних стенках резервуара не оказывают влияния на измерение уровня и при их превышении можно сигнализировать об этом через коммутационный выход или IO-Link. Непрерывный контроль технического состояния предотвращает незапланированные простои.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Несколько датчиков предельного уровня в дном корпусе |
Измерение вне резервуара |
Непрерывный мониторинг |
Независимо от среды |
Упрощенная установка и проводка не смотря на большой диапазон обнаружения |
Никакого влияния среды на датчик и никакого вмешательства в резервуар или отверстия в резервуаре |
Планируйте последующие процессы и быстро реагируйте на изменения такие как, например, отложения |
Просто настройте датчик на другую среду |
Промышленность
Преимущества
Среда
Преимущества
Среда
Преимущества
![]() |
Повысьте качество продукции и процессов Контроль качества начинается уже в процессе производства |
![]() |
Минимизируйте простои Точное планирование технического обслуживания и повышение эффективности установки |
![]() |
Сделайте процессы прозрачными Измеренные значения становятся интеллектуальными данными |
![]() |
Повысьте гибкость Адаптивность процесса для разных сред и составов |