Для эффективного управления энергопотреблением можно использовать четыре значения процесса (объемный расход, давление, температура, сумматор = счетчик общего количества).
„Всё в одном датчике“ - экономия расходов
Этот новый калориметрический счетчик сжатого воздуха для промышленного использования отличается тем, что он действительно универсален. Он имеет не только встроенный датчик температуры, но и датчик давления, и позволяет пользователю считывать четыре рабочих параметра сразу (объемный расход, давление, температура, сумматор = счётчик общего количества) и оптимизировать производство.
Контроль расхода сжатого воздуха
Интеграция датчика сжатого воздуха SD в блок обслуживания имеющейся или новой установки предоставляет дополнительные преимущества. Теперь можно эффективно контролировать рабочие параметры сжатого воздуха в обычных сетях сжатого воздуха с помощью встроенного TFT-дисплея, который позволяет выбирать между четырьмя различными и отдельно настраиваемыми графическими схемами. Рабочие значения можно также передавать через IO-Link.
Повышение эффективности использования энергии благодаря встроенному контролю утечки в установке
Точный контроль потока с помощью датчика SD позволяет обнаружение утечки и экономию энергии. Кроме того, высокая повторяемость датчика позволяет точно распределить затраты на сжатый воздух для соответствующей производственной линии, а также оптимизировать расчет стоимости продукта.
Эффективный мониторинг рабочего давления
Благодаря встроенному измерению давления можно оптимально контролировать как падение давления в загрязненных системах фильтрации, так общее рабочее давление в системе сжатого воздуха. Это очень важно, потому что, если в установке находятся приводы, работающие при 5 бар вместо идеальных 6,3 бар, скорость загрузки снижается на 25% и соответственно снижается производительность. С другой стороны избыточное рабочее давление не повышает производительность, но приводит к увеличению потребления сжатого воздуха и повышенному износу устройства.
Основа для комплексной системы управления энергопотреблением в соответствии с DIN EN ISO 50001
В соответствии с директивой ЕС по эффективности потребления энергии DIN EN ISO 50001, все государства-члены обязались принять меры для экономии энергии. Чтобы добиться снижения налогов на энергию, необходимо внедрить систему управления энергопотреблением. Стандарт требует документации о калибровке измерительного оборудования для обеспечения правильности и повторяемости измеренных данных. Сочетание нового датчика сжатого воздуха SD и регулярной калибровки DAkkS обеспечивает оптимальную основу для надежной системы менеджмента потребления энергии.
Снижение затрат на установку, техобслуживание и аппаратное обеспечение
Интеграция нескольких параметров измерения в один датчик значительно экономит затраты не только на аппаратное обеспечение (датчик давления, датчик температуры, проводка и входные карты), но и на установку и обслуживание.