1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления для гомогенизаторов

Датчики давления для гомогенизаторов

Высокая устойчивость к давлению и высокое разрывное давление благодаря прочной измерительной ячейке в компактном корпусе с диапазонами измерения 250, 400 и 600 бар

  • Резьбовое соединение специально для гомогенизаторов
  • Новейшая технология уплотнения диафрагмы
  • Высокая устойчивость к давлению и высокое разрывное давление
  • Диапазон измерения 250, 400 и 600 бар
  • Компактные размеры для мест с ограниченным свободным пространством

Высокая функциональность
Датчики давления для гомогенизаторов были модернизированы и теперь они оснащены IO-Link, коммутационным выходом, масштабируемым аналоговым выходом, дополнительным диапазоном давления и лучшей производительностью в дополнение к новому корпусу. Они настраиваются с помощью 3 кнопок и оснащены 2-цветным дисплеем, а также хорошо видимыми светодиодами точки переключения. В гомогенизаторах часто появляются очень высокие пики давления, которые могут повредить датчики давления. Новые датчики оснащены чрезвычайно прочными мембранными уплотнениями и были успешно испытаны при 1,2-кратном номинальном давлении и 60 миллионах циклов.