1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы технического зрения
  4. Светодиодная подсветка для надежной идентификации

Светодиодная подсветка для надежной идентификации

Однородное освещение с помощью встроенных светодиодов для точного распознавания различных кодов даже со сложными формами или отражениями

  • Четыре различных цвета однородного света
  • Двухцветное сочетание по выбору: белый/инфракрасный или голубой/красный
  • Два размера излучающей поверхности
  • Четырьмя сегментами подсветки можно управлять отдельно
  • Постоянная подсветка или импульсный режим работы с в 4 раза более ярким светом
  • Внешнее устройство управления не требуется

Применение
Множество объектов, как например, алюминиевые пакеты, блистерные упаковки или изогнутые металлические поверхности с напечатанной, ударно-точечной маркировкой или перфорированными кодами имеют сложные отражающие свойства. Светодиодная подсветка решает эту проблему. Встроенные светодиоды освещают купол снизу. Благодаря диффузному отражению под куполом, в результате получается равномерно освещенная поверхность, сравнимая с условиями освещения в пасмурный день. Однако, при использовании стандартного освещения, прямое отражение на объекте может привести к возникновению ореола (горячей точке), подобного отражению солнечного света в безоблачный день. Однородное освещение гарантирует надежные результаты мониторинга или идентификации даже в случае отражающих объектов сложной формы. Цвет освещения и четыре сегмента освещения можно выбрать с помощью кнопок или снаружи.