1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Мехатронные датчики потока специально для применения в маслах

Мехатронные датчики потока специально для применения в маслах

Точное измерение значений благодаря специфической настройке на масло для моментального расхода до 200 л/мин, встроенному измерению температуры и настройке

  • Специальная настройка на масло для оптимальных результатов измерения
  • Моментальный расход до 200 л/мин
  • Встроенное измерение температуры и компенсация
  • Устойчивость к пиковым значениям давления до 100 бар
  • Передача измеренного значения без потери при преобразовании и простая настройка с помощью IO-Link
  • Никаких впускных и выпускных труб не требуется

Многообразное применение
Для различных сред необходимы различные характеристики датчиков. Новый мехатронный датчик потока разработан специально для масла, он представляет идеальное сочетание точности, скорости и адаптивности к применению. Это также повышает экономическую эффективность.
Высокая производительность
Благодаря сложной настройке, выполненной во время производства, и использования специальных механических частей, новый датчик обеспечивает не только точные измеренные значения для выбранной кривой масла. Он также отличается встроенной температурной компенсацией. ifm предлагает индивидуальное исполнение специальных датчиков для определенной вязкости масла, например, для авиационной промышленности.

Продукция