1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Мастер IO-Link для системы AS-i

Мастер IO-Link для системы AS-i

Специальные материалы корпуса разрешают применение в пищевой среде / смазочно-охлаждающих жидкостях; все четыре IO-Link порта оснащены полностью функциональной V1.1

  • Идеальное дополнение системы AS-i
  • 4 IO-Link порта с полной функциональностью V1.1
  • Встроенная память параметров упрощает замену датчика
  • Расширенная диагностика для приборов с IO-Link
  • Модуль полевой шины с IP 69K для пищевой промышленности

Мастер IO-Link для системы AS-i
Децентрализованные IO-Link мастер модули работают как шлюзы между датчиками с IO-Link и полевой шиной AS-Interface. Благодаря 4-портовому мастеру IO-Link вы можете совмещать преимущества системы AS-i со стандартизированной связью через IO-Link. IO-Link обеспечивает подробную диагностику датчика или актуатора и позволяет увеличить рабочее время машины. Встроенная память параметров мастера IO-Link разрешает простую замену датчика во время ночной смены.

Прочные полевые модули для сложных условий промышленного применения
Благодаря специальным материалам корпуса и высокой устойчивости (IP 67 или IP 69K), их можно использовать в применениях с охлаждающей жидкостью или непосредственно во влажной среде в пищевой промышленности. Технология ecolink гарантирует надежное и устойчивое присоединение М12.

Преимущества

  • Применение в качестве мастеров для пищевой промышленности
    Благодаря инновационному корпусу и используемым материалам мастеры можно также использовать в гигиенической среде.
  • Простое подключение датчика
    Датчики и актуаторы подключаются с помощью стандартных соединительных кабелей М12 без экранирования. Возможно подключение до четырех датчиков с IO-Link и питание до 2 х 550 мА в общей сложности. С помощью принадлежностей EVC693 или EVF693 можно подавать дополнительное питание для подключения актуаторов IO-Link. Возможна длина кабеля до 20 м.
  • Надежные цифровые данные
    Данные от датчика передаются в цифровом виде. В отличие от аналоговых сигналов, сопротивление контактов и помехи ЭМС не искажают сигналы.
  • Простая настройка
    В зависимости от длины рабочих данных подключенных датчиков с IO-Link, дополнительные виртуальные AS-i ведомые устройства можно активировать через ID1. Это позволяет простую передачу всех данных датчиков с IO-Link через AS-i.