1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Специальные датчики давления для водосодержащей среды

Специальные датчики давления для водосодержащей среды

Идеально подходят для материала в контакте со средой, как керамика, EPDM и нержавеющая сталь, а также прочной керамической измерительной ячейки

  • Части в контакте со средой: керамика, EPDM и нержавеющая сталь
  • DNV-GL сертификат для морского применения
  • Прочная керамическая измерительная ячейка
  • Поворотное подключение к процессу
  • Программируемый красно-зелёный дисплей

Области применения
На основе проверенных и оправдавших себя датчиков давления, ifm представляет исполнение для специальных применений. Новая серия датчиков давления PE2 идеально подходит для водосодержащей среды, благодаря материалам, используемым для частей, находящихся в контакте со средой (керамика, EPDM, нержавеющая сталь). Другие области применения: схемы подачи аммиака в холодильной технике, мониторинг моющих средств и других вторичных процессов в пищевой промышленности. Серия датчиков РЕ2 не подходит для масел и маслосодержащей среды из-за уплотнения измерительного элемента из EPDM.

Прочный измерительный элемент
Керамический измерительный элемент обеспечивает прекрасную защиту от перегрузок даже в случае кавитации, а также высокую устойчивость к среде.