1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Системы технического зрения
  4. Оптимизация логистических процессов

Оптимизация логистических процессов

Простая депаллетизация (расконсолидация груза на поддоне) стандартных упаковок

  • Разгрузка целого слоя или отдельных упаковок
  • Обнаружение разделительного листа
  • Вычисление оставшихся предметов
  • Встроенное предотвращение столкновения
  • Автоматическая калибровка координат камеры робота
  • Экономичный и эргономичный

Оптимизация логических процессов
Автоматическая разгрузка упаковок одинакового размера, например, картонные коробки, ящики, наружная упаковка или контейнеры, оптимизирует логистический процесс с помощью динамической подачи. 3D-датчик обнаруживает смещение груза и компенсирует некорректное положение с помощью системы депаллетизации. Индикация положения позволяет полностью автоматическую разгрузку целых слоев или отдельных упаковок независимо от шаблона паллеты. Кроме данных для управления роботом, цифровой интерфейс Ethernet обеспечивает информацию для программного обеспечения управления материалом и складом. Системы автоматической разгрузки обеспечивают повышение производительности с помощью экономических инструментов и снижают нагрузку работников, благодаря ергономически оптимизированной рабочей среде.