1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Обнаружение всех типов металлов с помощью единственного расстояния срабатывания

Обнаружение всех типов металлов с помощью единственного расстояния срабатывания

Индуктивные датчики "Kplus" с корпусом из нержавеющей стали в компактном исполнении М8

  • Единственное расстояние срабатывания для надежного обнаружения всех металлов
  • Компактный размер корпуса для использования в ограниченном пространстве
  • Устойчивая к электромагнитному полю технология датчика для предотвращения неправильного срабатывания
  • Корпус из высококачественной нержавеющей стали
  • IP 65 / IP 69K для большей надежности

Неизменный поправочный коэффициент
Индуктивные датчики "Kplus" имеют одинаковый диапазон срабатывания для всех типов металлов. Поэтому они идеально подходят для обнаружения алюминия, напр. в ситуациях, когда стандартные датчики проявляют пониженный диапазон срабатывания. Более того, высокая частота переключения позволяет мониторинг быстро движущихся частей.

Универсальное использование
Устойчивый рукав из нержавеющей стали также прекрасно подходит для применения в местах, которые находятся в постоянном контакте с маслами и смазочно-охлаждающими жидкостями. Широкий диапазон температур, а также высокая степень защиты разрешают универсальное применение новых датчиков. Датчики "Kplus" М8 теперь доступны также в стандартном кабельном исполнении.