You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Инкрементальные энкодеры из нержавеющей стали для влажной среды

Инкрементальные энкодеры из нержавеющей стали для влажной среды

Корпус из нержавеющей стали, устойчивый к коррозии – IO-Link разрешает использование 3-проводных кабелей

  • Долговечность: Корпус из нержавеющей стали, устойчивый к коррозии
  • Снижение затрат: IO-Link позволяет использовать трёхжильные кабели
  • Хорошо видимая маркировка лазером
  • Никаких потерь значений: С помощью IO-Link энкодер можно также сконфигурировать как однооборотный энкодер
  • Программируемые параметры

Для сложных условий окружающей среды
Инкрементальные энкодеры из нержавеющей стали, для таких применений, как синхронизация конвейерной ленты, обеспечивают более длительные интервалы техобслуживания в тяжелых условиях эксплуатации. Повышенная степень защиты IP 67 позволяет использование энкодеров во влажной среде пищевой промышленности.

Универсальные благодаря IO-Link
Все инкрементальные энкодеры от ifm при использовании IO-Link работают как абсолютные однооборотные энкодеры. Они обнаруживают и сохраняют их положение даже в случае сбоя питания.

Связь через IO-Link
Передача данных, настройка параметров и сигналов диагностики могут осуществляться через IO-Link. Профилактическое обслуживание теперь производится очень просто.