1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Y-образные соединительные кабели без галогена и силикона

Y-образные соединительные кабели без галогена и силикона

Y-образный распределитель для соединения двух датчиков или с встроенными логическими операторами И или ИЛИ для гигиенических и влажных сред.

  • Без галогена и силикона
  • Контурная гайка с улучшенным зажимом обеспечивает оптимальное уплотнение даже при затяжке вручную
  • Механический ограничитель предохраняет уплотнительное кольцо от разрушения
  • Постоянная охрана от вибрации с помощью защитного кольца с пилообразным профилем
  • Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении

ecolink M12 для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности
При решении большинства прикладных задач требуется использование специальных технических решений. Только высококачественные материалы, безопасность производственных процессов и безупречный монтаж приводят в конечном итоге к долговечной и надёжной работе. Встроенный концевой ограничитель защищает уплотнительное кольцо от повреждений, вызванных чрезмерной затяжкой гайки. Монтаж и демонтаж могут проводиться без инструментов. Асимметричная защита от вибраций удерживает гайку от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение. Высококачественные материалы специально адаптированы к разным сферам применения. Интенсивный мониторинг во время производства и по его окончании гарантирует полное соответствие изделия всем стандартам качества.