1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Расходомер MID для измерения наименьшего расхода

Расходомер MID для измерения наименьшего расхода

Точное измерение с помощью магнитно-индуктивного расходомера для объема 0.005...3 л/мин.

  • Эффективный расходомер для точного измерения количества 0.005...3 л/мин
  • Высокая точность, хорошая повторяемость и динамика измерений
  • Подходит для проводящих сред от 20 мкм/см
  • С функцией сумматора
  • 4-значный буквенно-цифровой дисплей

Магнитно-индуктивный датчик потока
Новый тип расходомера SM4 работает по закону электромагнитной индукции Фарадея. Электропроводящая среда, движущаяся по трубопроводу в магнитном поле, создаёт напряжение, пропорциональное скорости потока или объёмному расходу. Это напряжение снимается через электроды и преобразуется при помощи электронного устройства. Благодаря устойчивым материалам датчик подходит для применения в различной среде. Датчик отличается высокой степенью защиты, прочным и компактным корпусом.