1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Повышенная надежность технологического процесса между калибровками

Повышенная надежность технологического процесса между калибровками

Точные датчики температуры с встроенным обнаружением дрейфа с помощью РТ и NTC элемента

  • Встроенная функция обнаружения дрейфа с помощью РТ и NTC элемента
  • Постоянный мониторинг дрейфа повышает надежность технологического процесса между калибровками
  • Интервалы калибровки можно адаптировать или распределить с помощью
  • сертификата калибровки по 5 точкам, который поставляется с датчиком
  • Высокая точность ± 0.2 K в диапазоне -10...130 °C

Повышенная надежность технологического процесса с помощью контроля дрейфа
Датчики серии TAD имеют два элемента сопротивления с различными характеристиками (PT и NTC), которые постоянно контролируют друг друга. Возникающий дрейф немедленно обнаруживается и сигнализируется, что повышает надежность технологического процесса. Все три рабочие значения (среднее значение, РТ элемент, NTC элемент) можно настраивать через IO-Link. Это обеспечивает постоянную прозрачность для менеджмента качества. Интервалы калибровки можно адаптировать или распределить.

Точная заводская калибровка по 5 точкам
Благодаря 5-точечной настройке температуры во время производственного процесса, точность датчика TAD ± 0.2K в диапазоне -10...130 °C.