1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Емкостной датчик уровня для промышленного применения

Емкостной датчик уровня для промышленного применения

Емкостной датчик уровня без поплавка предотвращает прилипание движущихся механических частей в машинном оборудовании

  • Никакого прилипания движущихся механических частей, напр. поплавков
  • Измерение уровня для воды/маслосодержащей среды
  • Встроенная защита от переполнения
  • 4 коммутационных выхода, 2 коммутационных выхода или 1 аналоговый и 1 коммутационный выход
  • Доступны 3 длины
    (264 мм, 472 мм и 728 мм)

Емкостной датчик уровня
Емкостной датчик уровня LK оценивает емкость среды. Этот принцип измерения не требует движущихся частей и, следовательно, воздействие пены и загрязнение в среде не оказывает на него влияния.

Идеальный датчик для промышленного применения.
Датчик LK подходит для воды/маслосодержащей среды и поэтому его можно использовать в гидравлических и охлаждающих баках. Благодаря встроенной защите от переполнения рабочее место остается сухим, а контролируемые цистерны остаются заполненными. Кроме стандартной настройки с помощью кнопок и дисплея, датчики серии LK можно настроить быстро и просто с помощью IO-Link (напр. USB интерфейс). IO-Link постоянно передает уровень, независимо от функции выходного сигнала датчика.