1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Кабельные соединения во влажной среде с Ethernet, D-кодировка

Кабельные соединения во влажной среде с Ethernet, D-кодировка

ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (звёздная скрутка) для пищевой промышленности

  • Без галогена и силикона
  • Контурная гайка с улучшенным зажимом обеспечивает оптимальное уплотнение даже при затяжке вручную
  • Постоянная защита от вибрации
  • Степень защиты: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e (звёздная скрутка)

ecolink M12 для влажной среды в пищевой промышленности​
При решении большинства прикладных задач требуется использование специальных технических решений. Только высококачественные материалы, безопасность производственных процессов и безупречный монтаж приводят в конечном итоге к долговечной и надёжной работе. Асимметричная защита от вибраций удерживает гайку от раскручивания, гарантируя оптимальное и постоянное уплотнение. Высококачественные материалы специально адаптированы к разным сферам применения. Интенсивный мониторинг во время производства и по его окончании гарантирует полное соответствие изделия всем стандартам качества.