1. Главная страница
  2. Новинки продукции
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Инициаторы для обратной связи по положению

Инициаторы для обратной связи по положению

Гибкие инициаторы, фиксированный (90°) или регулируемый угол

  • Основная версия для стандартных 90° применений
  • Свободно регулируемое исполнение для индивидуальных решений
  • Предварительно собранные инициаторы упрощают установку
  • Видимые с большого расстояния благодаря хорошо видимым индикаторам положения
  • Совместимые с актуаторами по VDI/VDE 3845

Простая и быстрая установка
Ориентация установки инициатора распознается снаружи. Это позволяет быструю и простую установку на конце вала актуатора без необходимости в дальнейшей настройки. Предварительно собранные инициаторы упрощают установку. Инициаторы предназначены для высоты вала 30 мм или 20 мм в сочетании с адаптером.

Высокая гибкость​
Поворотные демпфирующие элементы разрешают применение инициаторов в стандартных и индивидуальных применениях для обратной связи по положению.