1. Главная страница
  2. IO-Link
  3. Примеры использования / Примеры применения
  4. Пример применения демо-завод Ахен

Тепловой расходомер с IO-Link для машинного оборудования

Оптимизация источника потребления становится все более и более важной. ifm разработало системы предназначенные для измерения и анализа потребителей. В производстве на демонстрационном заводе в Ахене обрабатывается множество металлических листов различной ширины. Здесь SD6100 измеряет количество потребления защитного газа во время лазерной резки.

LINERECORDER SENSOR 4.0 - Программное обеспечение для настройки параметров датчиков с IO-Link

LINERECORDER SENSOR, это программное обеспечение для простой онлайн и офлайн настройки параметров датчиков с IO-Link с помощью USB-адаптера. Оно разрешает постоянную настройку параметров и визуализацию всех датчиков и актуаторов с интерфейсом IO-Link. Стандартными функциями являются: импорт IODD файлов и автоматическая идентификация подключенных датчиков. Четкое отображение настраиваемых параметров позволяет простое определение функций прибора. Наборы параметров можно сохранить и переносить. Их также можно архивировать в виде pdf-файлов в целях сохранения документации. Рабочие значения отображаются в ходе установки. Это помогает пользователю оптимизировать параметры для данного применения и обеспечивает бесперебойную работу завода.