You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Применение
  3. Примеры применения

Автоматизация в реальном мире

Каждый день, миллионы датчиков ifm используются на различных заводах и установках по всему миру. Наши системы коммуникации и управления являются основой беспроблемных процессов. Узнайте, как и в каких отраслях промышленности наши клиенты используют системы ifm и как решение проблем стало реальным успехом.

Узнайте, как можно выполнить ваши требования к автоматизированной системе с помощью наших решений.

Приятного чтения!

Пример применения: IVECO

Плановое предупредительное обслуживание

Диагностика в кузовном цехе

Пример применения: Starrag Technology

Цифровое обновление с помощью IO-Link

Больше информации из датчика

Пример применения: Интеллектуальный 3D-датчик O3M

Ваш помощник для подвижной техники

Узнайте больше о различных возможностях применения интеллектуального 3D-датчика и о том, как его можно эффективно и экономично использовать в различных отраслях промышленности.

Пример применения: демонстрационная фабрика в Ахене

Тепловой расходомер с IO-Link для машиностроения

На демо-заводе в Ахене обрабатываются металлические листы различной толщины.

Пример применения: Ramaplast

Система управления энергией, энергоэффективность, экономия электроэнергии и мониторинг

Система управления энергией на примере компании RAMAPLAST

Пример применения: SFH

SFH оптимизирует завод с помощью решений IO-Link от ifm

ifm и SFH: Успешное сотрудничество в оцифровке машин

Каковы ваши успехи с ifm?

Вы реализовали интересный проект с аппаратным или программным обеспечением от ifm? Как наши датчики помогают оптимизировать ваши процессы? Расскажите нам! Мы с радостью покажем ваше решение в следующем выпуске бюллетеня "Примеры применения". Представьте своё ноу-хау широкой аудитории! Разумеется, это бесплатно.