1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Стартовые наборы IO-Link
  5. Стартовые наборы IO-Link
  6. ZZ1122

Артикул можно заказать только один раз
Начальная цена, действительная только до конца года.

ZZ1122

IO-Link master starter kit - Cube OGD592 - Photoelectric distance sensor

PMD STARTER KIT IO-LINK

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Experience IO-Link now and enjoy the attractive bargain price
Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 1005
Принадлежности
Содержание
IO-Link мастер StandardLine , PROFINET, AL1100
Блок питания , 230 V / 24 V (M12)
кабель Ethernet , M12 - RJ45; 0,5 m, EVF549
Соединительный кабель , M12 - M12; 0,6 m, EVC041
Оптический датчик измерения расстояния, OGD592
ПО для настройки параметров , LR DEVICE (USB), QA0011
Примечания
Примечания
Более подробную информацию о компонентах смотрите в технической спецификации и инструкции по эксплуатации.
Рекомендации Артикул можно заказать только один раз; Начальная цена, действительная только до конца года.
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ZZ1122-00 — 14.08.2019 —