1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Системы для мониторинга и диагностики вибрации
  5. Акселерометры
  6. VSA001

VSA001

Акселерометр

VIBRATION SENSOR

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для надежного обнаружения вибрации машин и оборудования
  • Для подключения к диагностическому прибору для датчиков вибрации
  • Большой диапазон рабочей температуры и высокий степень защиты для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • Компактный и прочный корпус из нержавеющей стали с механической защитой от перегрузок по току
  • Прекрасная повторяемость и низкое отклонение от линейности
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения вибрации [g] -25...25
Частотный диапазон [Hz] 0...6000
Принцип измерения емкостный
Приложение
Исполнение для подключения к внешней системе диагностики VSE
Применение обнаружение вибрации
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 7,2...10,8 DC; (cULus: 9 V DC)
Потребление тока [mA] < 15
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500V DC)
Класс защиты III
Защита от перепутывания полярности да
Выходы
Аналоговый выход по току [mA] 0...10
Наиб.нагрузка [Ω] 300
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения вибрации [g] -25...25
Частотный диапазон [Hz] 0...6000
Принцип измерения емкостный
Чувствительность [µA/g] 142
Количество осей измерения 1
Точность/ погрешность
Отклонение линейности 0,2 %
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...125
Примечание к температуре окружающей среды
cULus: < 85 °C
Степень защиты IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50178
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-20 20 g / 10 ... 2000 Hz
MTTF [годы] 1701
Механические данные
Вес [g] 50
Способ монтажа M8 x 1,25
Материал корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки [Nm] 8
Mechanische Überlastfestigkeit [g] 500
Вид датчика Микроэлектромеханическая система (MEMS)
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Шайбы: 5, конический, E30115
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x M12; Максимальная длина кабеля: 250 m
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — VSA001-03 — 08.10.2015 —