1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Датчики для подвижной техники
  5. Компактные датчики температуры для подвижной техники
  6. TU5105

TU5105

Датчик температуры

TU-025CLEM14-A-ZVG/AM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Высокая точность во всем температурном диапазоне
  • DEUTSCH разъём для быстрого и простого подключения к бортовой системе
  • Очень хорошая динамика срабатывания и очень короткая задержка включения
  • Прочный корпус из нержавеющей стали с высокой степенью защиты
  • Высокая степень защиты соответствует требованиям подвижной техники
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Диапазон измерения
-50...150 °C -58...302 °F
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба
Монтажная длина EL [mm] 25
Приложение
Измерительный элемент 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A)
Среда Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar] 400
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...32 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 30
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по напряжению [V] 0,5...4,5
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 2000
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-50...150 °C -58...302 °F
Разрешение
Разрешение аналогового выхода [K] 0,1
Точность/ погрешность
Точность аналогового выхода [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Температурный коэфициент [% от диапазона измерения / 10 K] 0,1; (При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C)
Время реакции
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] 1 / 3; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...100
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 849
Сертификат UL
Регистрационный номер UL K010
Механические данные
Вес [g] 90,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PPS; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба
Диаметр зонда [mm] 6
Монтажная длина EL [mm] 25
Примечания
Примечания
Значения точности относятся к проточной воде.
в отношении к UL: для использования в цепи низкого напряжения с защитой от сверхтоков
в соответствии с UL873 таб. 28.1 или Imax = 100/Ub (Ub =напряжение цепи)
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x AMP-Superseal
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TU5105-00 — 02.10.2015 —