1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Вихревые датчики потока с дисплеем
  6. SV7500

SV7500

Вихревые датчики потока с дисплеем

SVK34XXXIRKG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежное обнаружение потока и температуры среды
  • С коммутационным выходом или частотным выходом и IO-Link
  • Дисплей можно вращать для оптимального выравнивания
  • Четкий дисплей с изменением цвета дисплея красный/зеленый
  • Подходит для воды, деионизированной воды и охлаждающей воды
  • ce
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Диапазон измерения
5...100 l/min 0,3...6 m³/h
Подключение к процессу резьбовое соединение Rc 3/4 внутренняя резьба DN20
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение для общепромышленного применения
Среда Вода
Температура измеряемой среды [°C] -10...90
Предел прочности по давлению [bar] 12
Примечание к прочности по давлению
до 40 °C
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC
Потребление тока [mA] < 30
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] < 3
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; частотный сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
5...100 l/min 0,3...6 m³/h
Диапазон индикации
0...120 l/min 0...7,2 m³/h
Разрешение
0,5 l/min 0,02 m³/h
Точка срабатывания SP
6...100 l/min 0,36...6 m³/h
Точка сброса rP
5...99 l/min 0,3...5,94 m³/h
Конечная точка частоты, FEP
20...100 l/min 1,2...6 m³/h
Ширина шага
0,5 l/min 0,02 m³/h
Частота на конечной точке FRP [Hz] 100...1000
Динамика измерения 1:20
Контроль температуры
Диапазон измерения [°C] -10...90
Диапазон индикации [°C] -30...110
Разрешение [°C] 0,5
Точка срабатывания SP [°C] -9...90
Точка сброса rP [°C] -10...89
С шагом в [°C] 0,5
Начальная точка частоты, FSP [°C] -10...70
Конечная точка частоты, FEP [°C] 10...90
Частота на конечной точке FRP [Hz] 100...1000
Точность/ погрешность
Контроль скорости потока
Точность (в диапазоне измерения) ± 2 % MEW
Повторяемость ± 0,5 % MEW
Контроль температуры
Точность [K] ± 1
Время реакции
Контроль скорости потока
Время отклика [s] 1; (dAP = 0)
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] 0...5
Контроль температуры
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] T09 = 6
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; логика переключения; Частотный выход; задержка при включении / выключении; Демпфирование; Дисплей
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
IO-Link ID прибора 492 d / 00 01 EC h
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO режим да
Нужный тип порта A
Аналоговые рабочие данные 2
Бинарные рабочие данные 2
Миним.время рабочего цикла [ms] 3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Примечание к температуре окружающей среды
температура среды < 80 °C
температура среды < 90 °C: 0...50 °C
Температура хранения [°C] -20...80
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 5 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 с водой / 10...50 Hz 1 mm
с водой / 50...2000 Hz 2 g
MTTF [годы] 342
Сертификат UL
Регистрационный номер UL I001
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 487,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Момент затяжки [Nm] 30
Подключение к процессу резьбовое соединение Rc 3/4 внутренняя резьба DN20
Примечания
Примечания
MW = Измеренное значение
MEW = Верхний предел диапазона измерения
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
диаграммы и графики
Потеря давления
dP Потеря давления
Q объёмный расход
сопротивление давления (бар)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SV7500-00 — 03.06.2015 —