You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Датчики
  3. Датчики потока / расходомеры
  4. Ультразвуковые датчики расхода
  5. SU8000

Ультразвуковой датчик потока

SU8000

SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF

Ультразвуковой датчик потока

SU8000

SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF

  • Точное измерение потока, потребления и температуры среды
  • Подходит для воды, масла и гликолевых растворов
  • Для установки в трубы
  • С коммутационным, аналоговым и импульсным выходом
  • Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Техническое описание
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1
Диапазон измерения
0...100 l/min 0...6 m³/h
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1 плоское уплотнение
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение Суммирующая функция; для общепромышленного применения
Установка подключение к трубе при помощи адаптера
Среда Вода; гликолевые растворы; Охлаждающие жидкости; масла
Примечание к среде
низковязкие масла с вязкостью: 7...40 mm²/s (40 °C)
высоковязкие масла с вязкостью: 30...68 mm²/s (40 °C)
Температура измеряемой среды [°C] -10...80
Предел прочности по давлению [bar] 16
Предел прочности по давлению [Mpa] 1,6
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 19...30 DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV)
Потребление тока [mA] 100
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 10
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1
Входы
Входы сброс счетчика
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; импульсный сигнал; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250; (на каждый выход)
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20; (масштабируемый)
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Аналоговый выход по напряжению [V] 0...10; (масштабируемый)
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 2000
Импульсный выход Расходомер
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
0...100 l/min 0...6 m³/h
Диапазон индикации
0...120 l/min 0...7,2 m³/h
Разрешение
0,1 l/min 0,005 m³/h
Точка срабатывания SP
0,2...100 l/min 0,01...6 m³/h
Точка сброса rP
0...99,8 l/min 0...5,99 m³/h
Начальная точка аналогового сигнала, ASP
0...80 l/min 0...4,8 m³/h
Конечная точка аналогового сигнала, АЕР
20...100 l/min 1,2...6 m³/h
Макс. скорость потока
110 l/min 6,6 m³/h
Ширина шага
0,1 l/min 0,005 m³/h
Контроль моментального расхода
Значение импульса 0,1 l...1 000 000 m³
Длина импульса [s] 0,025...2
Контроль температуры
Диапазон измерения [°C] -10...80
Разрешение [°C] 0,2
Точка срабатывания SP [°C] -9,8...80
Точка сброса rP [°C] -10...79,8
Aналоговая пусковая точка [°C] -10...62
Aналоговая конечная точка [°C] 8...80
С шагом в [°C] 0,2
Точность/ погрешность
Контроль скорости потока
Точность (в диапазоне измерения) Вода: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); гликоль (35 %), масло (вязкость 68 мм²/с при 40°C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW)
Повторяемость 0,2 l/min; 12 l/h; 0,012 m³ /h
Контроль температуры
Точность [K] ± 3 (Q > 1 l/min)
Время реакции
Контроль скорости потока
Время отклика [s] 0,25; (dAP = 0)
Программируемое время задержки dS, dr [s] 0...50
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] 0...1
Контроль температуры
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] T09 = 70 (Q > 5 l/min); (Вода)
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров Контроль скорости потока; расходомер; счетчик с предварительным набором; Контроль температуры
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...60
Температура хранения [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Сертификат CPA
номер модели 001US
класс точности 3
максимально допустимая ошибка -
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) 0,53 m³/h
Q (max) 6 m³/h
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 20 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 5 г (10...2000 Hz)
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 1713,5
Материал корпус: AlMgSi0,5 анодное оксидирование; Уплотнение: FKM; PA 6.6; Защитное покрытие: PA (полиамид)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1 плоское уплотнение
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Дисплей 6 x светодиод, зелёный (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Измеренные значения буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
программирование буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Принадлежности
Комплект поставки
уплотнения: 2, Centellen
Принадлежности (необязательные)
адаптер для трубы: 1 x R 1/2, нерж.сталь, E40179
адаптер для трубы: 1 x R 3/4, нерж.сталь, E40180
адаптер для трубы: 1 x R 1/2, латунь, E40152
адаптер для трубы: 1 x R 3/4, латунь, E40153
Примечания
Примечания
MW = Измеренное значение
MEW = Верхний предел диапазона измерения
Уплотнение: только с прокладками Centellen, поставляемыми в наборе
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Литой корпус: латунь, покрытие Optalloy; Контакты: позолоченый
диаграммы и графики
Потеря давления
dP Потеря давления
Q объёмный расход
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SU8000-01 — 02.11.2021 —