Характеристики | |
---|---|
Подключение к процессу | G 1/2 внешняя резьба |
Приложение | |
Применение | взрывоопасная зона класса 1 |
Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 |
Предел прочности по давлению [bar] | 5 |
Жидкие среды | |
Применение | взрывоопасная зона класса 1 |
Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 |
Электронные данные | |
Подключение к вторичному преобразователю | VS 0100 Ex |
Диапазон измерения/настройки | |
Жидкие среды | |
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 |
Макс. чувствительность [cm/s] | 3...60 |
Точность/ погрешность | |
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 7 |
Время реакции | |
Время отклика [s] | 2...20 |
Жидкие среды | |
Время отклика [s] | 2...20 |
Условия эксплуатации | |
Степень защиты | IP 67 |
Механические данные | |
Корпус | Резьбовой корпус |
Материал | PTFE (тефлон) |
Подключение к процессу | G 1/2 внешняя резьба |
Примечания | |
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение | |
Соединение | Кабель: 2 m, Silflex-PUR; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ST3406-00 — 06.03.2003 —
![]() |