Характеристики | |
---|---|
Подключение к процессу | G 1/2 внешняя резьба |
Приложение | |
Применение | большой диапазон температур |
Среда | Жидкие среды; Газы |
Предел прочности по давлению [bar] | 30 |
Жидкие среды | |
Применение | большой диапазон температур |
Температура измеряемой среды [°C] | 0...120 |
Газы | |
Температура измеряемой среды [°C] | 0...100 |
Электронные данные | |
Подключение к вторичному преобразователю | VS 0100 |
Диапазон измерения/настройки | |
Жидкие среды | |
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 |
Макс. чувствительность [cm/s] | 3...60 |
Газы | |
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 5...1500 |
Точность/ погрешность | |
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 15 |
Время реакции | |
Время отклика [s] | 1...10 |
Жидкие среды | |
Время отклика [s] | 1...10 |
Газы | |
Время отклика [s] | 1...10 |
Условия эксплуатации | |
Степень защиты | IP 67 |
Механические данные | |
Корпус | Резьбовой корпус |
Материал | нерж. сталь (1.4571/316Ti) |
Подключение к процессу | G 1/2 внешняя резьба |
Примечания | |
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение | |
Соединение | Кабель: 6 m, силикон; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ST3301-00 — 05.12.2006 —
![]() |