1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ST2400

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: ST2404 – Сравнение продукции: ST2400 / ST2404
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

ST2400

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR14AAC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Подключение к процессу G 1/4 внешняя резьба
Приложение
Среда Жидкие среды; Агрессивные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 5
Жидкие среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Электронные данные
Подключение к вторичному преобразователю VS 0100
Диапазон измерения/настройки
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 7
Время реакции
Время отклика [s] 2...20
Жидкие среды
Время отклика [s] 2...20
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Материал PTFE (тефлон)
Подключение к процессу G 1/4 внешняя резьба
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, Silflex-PUR; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ST2400-00 — 06.03.2003 —