You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ST1304

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

ST1304

STM12ZBB/S001

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

ST1304

STM12ZBB/S001

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Характеристики
Подключение к процессу M12 x 1,75
Приложение
Применение большой диапазон температур
Среда Жидкие среды; Газы
Предел прочности по давлению [bar] 30
Жидкие среды
Применение большой диапазон температур
Температура измеряемой среды [°C] 0...120
Газы
Температура измеряемой среды [°C] 0...100
Электронные данные
Подключение к вторичному преобразователю VS 0100
Диапазон измерения/настройки
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 200...1500
Макс. чувствительность [cm/s] 200...800
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 15
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Жидкие среды
Время отклика [s] 1...10
Газы
Время отклика [s] 1...10
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1,75
Обозначение резьбы M12 x 1,75
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу M12 x 1,75
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,25 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ST1304-00 — 06.03.2003 —